Notícias

Resultados 1T12

Forte crescimento no início de 2012
A WEG S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas, anunciou hoje seus resultados referentes ao primeiro trimestre 2012 (1T12). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, estabelecidos na Legislação Societária. As taxas de crescimento e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Destaques do 1T12

- A Receita Operacional Líquida no primeiro trimestre de 2012 foi de R$ 1.369,8 milhões, com crescimento de 22% sobre o 1T11 e queda de 7% sobre o trimestre anterior;

- O EBITDA atingiu R$ 208,6 milhões, com margem de 15,2% e crescimento de 27% em relação ao ano anterior e queda de 19% em relação ao trimestre anterior;

- O Lucro Líquido foi de R$ 148,2 milhões, com margem de 10,8%, com crescimento de 22% na comparação com o 1T11 e queda de 5% sobre o 4T11;

- Os investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 58,7 milhões nos três primeiros meses de 2012.

Última atualização em 
Close