Notícias

Resultados 2T12

Forte crescimento no mercado externo
A WEG S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas, anunciou hoje seus resultados referentes ao segundo trimestre 2012 (2T12). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, estabelecidos na Legislação Societária. As taxas de crescimento e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Destaques do 2T12

- A Receita Operacional Líquida no segundo trimestre de 2012 foi de R$ 1.528,8 milhões, com crescimento de 20% sobre o 2T11 e de 12% sobre o trimestre anterior;

- O EBITDA atingiu R$ 260,0 milhões, com margem de 17% e crescimento de 21% em relação ao ano anterior e de 25% em relação ao trimestre anterior;

- O Lucro Líquido foi de R$ 139,8 milhões, com margem de 9,1%. Houve queda de 10% na comparação com o 2T11 e de 6% sobre o 1T12;

- Os investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 114,2 milhões nos seis primeiros meses de 2012. Em junho anunciamos a aquisição da Stardur (Brasil), no segmento de tintas e vernizes.

Confira os detalhes do resultado WEG no 2º Trimestre de 2012.

Última atualização em 
Close