Notícias

Resultados 1T13

Rentabilidade em alta no primeiro trimestre de 2013
A WEG S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas, anunciou hoje seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013 (1T13). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Legislação Societária e a convergência às normas internacionais do IFRS. As taxas de crescimento e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Destaques do 1T13

- A Receita Operacional Líquida no primeiro trimestre de 2013 atingiu R$ 1.477,6 milhões, com crescimento de 7,9% sobre o 1T12 e queda de 11,1% sobre o trimestre anterior;

- O EBITDA atingiu R$ 248,9 milhões e a margem EBITDA atingiu 16,8%. O crescimento foi de 25,5% em relação ao ano anterior e queda de 14,1% em relação ao trimestre anterior;

- O Lucro Líquido foi de R$ 172,3 milhões, com margem de 11,7% e crescimento de 16,2% na comparação com o 1T12 e queda de 5,9% em relação ao 4T12;

- Os investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 56,8 milhões nos três primeiros meses de 2013.

Última atualização em 
Close