Notícias

Resultados 2T13

Segundo trimestre de 2013 mostra expansão de rentabilidade
A WEG S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas, anunciou hoje seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2013 (2T13). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Legislação Societária e a convergência às normas internacionais do IFRS. As taxas de crescimento e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Destaques do 2T13

- A Receita Operacional Líquida no segundo trimestre de 2013 atingiu R$ 1.699,6 milhões, com crescimento de 11,2% sobre o 2T12 e de 15,0% sobre o trimestre anterior;

- O EBITDA atingiu R$ 312,5 milhões e a margem EBITDA atingiu 18,4%. O crescimento foi de 23,1% em relação ao ano anterior e de 25,6% em relação ao trimestre anterior;

- O Lucro Líquido foi de R$ 205,0 milhões, com margem de 12,1% e crescimento de 46,6% na comparação com o 2T12 e de 19,0% em relação ao 1T13;

- Os investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 118,0 milhões nos seis primeiros meses de 2013.

Última atualização em 
Close