Notícias

Resultados 2T11

Forte crescimento no segundo trimestre de 2011
A WEG S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando principalmente em bens de capital em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas, anunciou hoje seus resultados referentes ao segundo trimestre 2011 (2T11). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, estabelecidos na Legislação Societária.

Destaques do 2T11

A Receita Operacional Líquida no segundo trimestre de 2011 foi de R$ 1.277,3 milhões, com crescimento de 26% sobre o 2T10;

O EBITDA atingiu R$ 215,6 milhões, com crescimento tanto em relação ao ano anterior, de 23,9% como em relação ao trimestre anterior, de 30,8%. A margem EBITDA mostrou recuperação em relação ao 1T11, atingindo 16,9%.

O Lucro Líquido foi de R$ 154,6 milhões, com margem líquida de 12,1%, também com crescimento tanto na comparação com o 1T11 (+27,1%) como com o 2T10 (+ 32,6%).

Os investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 74,9 milhões no primeiro semestre de 2011.

Em maio de 2011 anunciamos a aquisição do controle acionário da Pulverlux S.A., empresa especializada na fabricação e comercialização de tintas em pó na Argentina. Adicionalmente, anunciamos a abertura de uma nova unidade de fabricação de tintas em Mauá (SP) e uma unidade de distribuição de tintas em Cabo de Santo Agostinho (PE).

Última atualização em 
Close